BIS00T6
HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
Typkod:
BIS VM-352-001-S4
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 25 x 10 x 50 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- Stav
- Typer av datamedium som stöds
- DIN ISO 15693
- Anslutning
- hane, 4-polig, 0,50 m, PU
- Höljematerial
- ABS, GF16, Gränssnitt aluminium
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002996
- ETIM 5.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01