BIS00W1
HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS M-410-067-001-04-S92
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 40 x 24 x 56 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
- PC, med PU-ingjutning
- Gränssnitt
- Subnet 16 (RS485)
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01