BIS0174
UHF-datamedier (860...960 MHz)
Typkod:
BIS U-103-M2/CAM
- Produktgrupp
- UHF (860–960 MHz)
- Arbetsfrekvens
- 860…940 MHz
- Mått
- 25 x 12,85 x 110 mm
- Minnestyp
- EEPROM
- Användardata, läs/skriv
- 0 Bit
- EPC-minne, läs/skriv
- 128 Bit
- TID-minne, skrivskyddat
- 96 Bit
- Antennform
- Dipol
- Montering
- på metall
- Förvaringstemperatur
- -40...85 °C
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Höljematerial
- ABS
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02