BIS0191
UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860...960 MHz)
Typkod:
BIS VU-320-C5-S4
- Produktgrupp
- UHF (860–960 MHz)
- Arbetsfrekvens
- 916.8…920.4 MHz
- Radiolicens
- Japan
- Mått
- 130 x 50,5 x 130 mm
- Antennform
- Patch
- Polarisation
- cirkulär
- Utgångseffekt inställningsbar
- 7 dBm…25 dBm (5 mW…320 mW)
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
- Höljematerial
- PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt)
- Gränssnitt
- RS485
- Driftsspänning Ub
- 24 V DC LPS klass 2
- Omgivningstemperatur
- -20...55 °C
- Kapslingsklass
- IP54
- Godkännande/överensstämmelse
-
MIC
MIC Specified Radio Equipment
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01