BIS01E4

tillgänglighet

UHF-läs-/skrivhuvuden med integrerad utvärderingsenhet (860/960 MHz)

Typkod:

BIS U-4A7-082-01C-07-S4

Laddar...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Produktgrupp
UHF (860–960 MHz)
Arbetsfrekvens
865…868 MHz
Radiolicens
Europa
Mått
Ø 30 x 98 mm
Antennform
Planar
Polarisation
cirkulär
Utgångseffekt inställningsbar
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP68
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Universalhållare

Universalmonteringssystem

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630