BML039J

tillgänglighet

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

Typkod:

BML-M02-A33-A3-M0009-A

Laddar...
Användning
linjära rörelser
Material
Magnetgummi
Hållare: rostfritt stål
Monteringstejp 0,2 mm
Referensmått
(WxHxL)
Polbredd
1 mm
Noggrannhetsklass
5 µm
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Absolutsystem, linjära

Mekaniska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630