- Utförande
- Analog konverter
- Gränssnitt
- IO-Link 1.0
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Analoga ingångar
- Analog, spänning (0–10 V)
- In-/utgångar konfigurerbara
- nej
- Upplösning
- ≤ 14 bitar
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning givare
- M12x1-hona, 4-polig, A-kodad
- Höljematerial
- PA
- Mått
- 14,2 x 50,4 x 40 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE - Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 3 ms
- Processdata IN
- 2 Byte
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02