BNI005M
Universal-IO-Link-gränssnitt
Typkod:
BNI IOL-771-000-K027
- Utförande
- Universell kabel I/O-gränssnitt
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad
- Anslutning givare
- öppen ledningsände-kablar
- Kabellängd L
- 0.5 m
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Höljematerial
- PA
- Mått
- 43,3 x 16,3 x 88,3 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP54, fram till öppen kabelände
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 4 ms
- Processdata IN
- 2 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02