- Funktionsprincip
- Aktiv fördelare
- Mått
- 50 x 76,5 x 135 mm
- Fastsättning
- Montering på DIN-skena
- Höljematerial
- Stål, med beläggning
- Gränssnitt
- Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- Driftsspänning Ub
- 12–48 VDC
- Anslutning kontaktplatser
- 8x RJ45-hona, 8-polig
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP30
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08