- Funktionsprincip
- Aktiv fördelare
- Mått
- 68 x 32,4 x 224 mm
- Fastsättning
- 2-hål fastsättning med skruv
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Gränssnitt
- Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08