BNI00EK

tillgänglighet

Nätverksmoduler för Profinet

Typkod:

BNI PNT-508-055-P067

Laddar...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Gränssnitt
Profinet I/O
Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 5-polig, L-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
M12x1-Hona, 5-polig, L-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Interface IIoT
REST API
Utgångsström max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Summaström US, givare
16 A
Summaström UA, ställdon
16 A
Höljematerial
PPS
Mått
68 x 36.8 x 226 mm
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
IP69K
Extra gränssnitt
8x IO-Link
IO-Link-version
1.1
Portklass
Typ A
Safety Hub Support
ja
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Balluff Engineering Tool

Visuella registreringsenheter

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Ventilterminalskontakt med IO-Link

Universal-IO-Link-gränssnitt

Signalomvandlare

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

IO-Link-signalöverföring

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Mekaniska tillbehör

Skyddslock

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630