BVS0061
Stationära ident-sensorer
Typkod:
BVS ID-M1280CF1-L3-000
Produktbeskrivning
Stationära Ident-sensorer från Balluff läser streckkoder, 2D-koder och DMC-koder exakt och tillförlitligt. De installeras permanent i systemet och säkerställer tack vare sin enkla användning att koder upptäcks särskilt snabbt och tillförlitligt under pågående produktion.
Standardiserade automations- och IT-gränssnitt säkerställer att den avlästa informationen överförs till PLC- eller IT-systemen. Vissa varianter har dessutom ett IO-Link-gränssnitt och ger dig ytterligare information om tillståndsövervakning, t.ex. om vibrationer eller kodkvalitet. Allt som allt: en unik multitalang inom optisk identifiering.
- Användning
-
Code analysis
Code reading - Streckkoder
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D-koder
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR-kod
Micro QR-kod
PDF 417
QR-kod - Bildupplösning
- 1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
- Räckvidd
- 50...600 mm
- Synfält
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Ljustyp
- LED
- Ljussändare, belysning
-
LED white
LED infrared - Gränssnitt
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
- Mått
- 56 x 56 x 59 mm
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03