BVS01A0
Stationära ident-sensorer
Typkod:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Produktbeskrivning
Stationära Ident-sensorer från Balluff läser streckkoder, 2D-koder och DMC-koder exakt och tillförlitligt. De installeras permanent i systemet och säkerställer tack vare sin enkla användning att koder upptäcks särskilt snabbt och tillförlitligt under pågående produktion.
Standardiserade automations- och IT-gränssnitt säkerställer att den avlästa informationen överförs till PLC- eller IT-systemen. Vissa varianter har dessutom ett IO-Link-gränssnitt och ger dig ytterligare information om tillståndsövervakning, t.ex. om vibrationer eller kodkvalitet. Allt som allt: en unik multitalang inom optisk identifiering.
- Användning
- Code Identification
- Streckkoder
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D-koder
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR-kod
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR-kod - Bildupplösning
- 0.4 MP (752 x 480 pixlar)
- Räckvidd
- 50–300 mm
- Ljussändare, belysning
- LED red
- Gränssnitt
- USB
- Höljematerial
- ABS, svart, -
- Mått
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03