- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 12.5 mm
- Bländare
- 1.4
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 300 mm
- Bildriktning horisontell
- 55.6 °
- Bildvinkel vertikal
- 42.5 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 43 x 52 mm
- Kapslingsklass
- IP20
- Vikt
- 150 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 1"