- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 12 mm
- Bländare
- 1.4...16
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 150 mm
- Bildriktning horisontell
- 38.3 °
- Bildvinkel vertikal
- 29.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 2 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 33 x 42.7 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Kapslingsklass
- IP67
- Vikt
- 75 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"