- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Brännvidd
- 75 mm
- Bländare
- 2.8...32
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 700 mm
- Bildriktning horisontell
- 6.9 °
- Bildvinkel vertikal
- 5.18 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 2 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 34 x 63.6 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Vikt
- 125 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"