Standardní portfolio pro indukční senzory
![](/images-2/containers/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-line-header.jpg/1ad8ba9bb3d2753d252981b2559bbced.jpg)
Automatizace je bez indukčních senzorů stěží myslitelná. Od strojírenství a výroby elektroniky přes intralogistiku, montážní a manipulační techniku až po zpracování dřeva a textilu: všude tam, kde se automatizuje, je požadována bezkontaktní detekce polohy kovových předmětů, odolnost proti opotřebení a spolehlivost. Za tímto účelem nyní společnost Balluff nabízí nové, optimalizované portfolio indukčních senzorů BES.
Tyto robustní a přesné senzory jsou určeny pro standardní tovární prostředí a právě zde nabízejí vynikající poměr ceny a výkonu. Díky tomu jsou vhodné zejména pro aplikace, které nejsou technicky nijak výjimečné, ale které kladou na senzory vyšší nároky z hlediska ceny a objemu - např. při manipulaci s materiálem, montáži bateriových článků nebo (intra)logistice.
![](/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-sample-2.jpg)
Speciální vlastnosti
- nejlepší výkon při optimálním poměru cena/výkon
- spolehlivá detekce objektů díky dvojnásobné spínací vzdálenosti
- ekologicky šetrné vícenásobné balení pro větší množství
- optimalizované monitorování a identifikace poruch s ukazatelem provozního napětí a 360° světlem
Výhody vícedílného balení
Úspora času a odpadu
Naše nové portfolio indukčních snímačů je speciálně navrženo pro standardní aplikace ve velkých objemech. Proto je lze efektivně objednávat pro větší množství. Díky ekologickému vícenásobnému balení po 25 kusech již není nutné časově náročné rozbalování jednotlivých senzorů. Montážní materiál je přiložen samostatně. Tím se šetří čas a odpad z balení.
- Kompaktní a prostorově úsporný design
- Úspora času při vybalování a montáži
- Snížení množství plastových obalových materiálů
Vyberte si svůj indukční senzor nyní
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013680_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 8 × 45 mm
- Tvar
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 600 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013681_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 8 × 65 mm
- Tvar
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 600 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013676_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 12 × 45 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 350 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013673_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 12 × 65 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 350 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013668_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 18 × 45 mm
- Tvar
- M18 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 300 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013564_AB_P_00_00_00.png)
- Rozměr
- Ø 18 × 65 mm
- Tvar
- M18 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 300 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC - Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Naše příslušenství pro vás
S volitelně dostupným držákem svorek lze snímače rychle namontovat bez použití nářadí a v případě potřeby vyměnit "plug and play".
Po snadné montáži senzoru vám jeho speciálně vyvinutá plastová zadní část s LED diodami poskytne 360° funkční zobrazení stavu senzoru. Kromě spínacího stavu nyní zobrazuje také jeho napájení a poruchový stav, např. zkrat. Díky tomu máte vše na očích, rychleji a snadněji identifikujete poruchy, zkrátíte prostoje a zvýšíte dostupnost systému.nverfügbarkeit.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133394_AA_P_00_00_00.png)
- Použití
- pro snímače M08
- Materiál
- PBT
- Rozměr
- Ø 14 x 50 mm
- Upevnění
- Svorky
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133395_AA_P_00_00_00.png)
- Použití
- pro snímače M12
- Materiál
- PBT
- Rozměr
- Ø 18 × 50 mm
- Upevnění
- Svorky
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133396_AA_P_00_00_00.png)
- Použití
- pro snímače M18
- Materiál
- PBT
- Rozměr
- Ø 24 x 50 mm
- Upevnění
- Svorky
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Připojení
- Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
- Kabel
- PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Připojení
- Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
- Kabel
- PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Kabel
- PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Kabel
- PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE