- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Architects of Smart Manufacturing
- IO-Link – der Königsweg
- Lösungen für das Schweißumfeld
- Miniaturisierung
- Explosionsschutz
- MicroSPOT
- Raue Fertigungsbedingungen
- Füllstandserfassung
- Qualitätssicherung
Spannwegüberwachung an Werkzeugspindeln
In modernen Metall-Bearbeitungszentren herrschen enge Einbaubedingungen. Perfekt, dass die kleinsten Varianten unseres induktiven Positionsmesssystems BIP nur 14 bzw. 17 Millimeter messen und daher auf engstem Raum einsetzbar sind. Sie sind ideal für die Überwachung der Klemmmechanik an Werkzeugspindeln: Ist das Werkzeug in der Spindel gespannt, nicht gespannt oder ist kein Werkzeug in der Spindel? Die Spannwegüberwachung lässt sich sogar bei Rotation der Klemmmechanik realisieren. Dabei erfasst das BIP die Position eines metallischen Nockens, der sich seitlich am Sensor vorbeibewegt. Ein flexibel einstellbarer Messbereich sowie eine hohe Wiederholgenauigkeit sorgt für eine optimale Prozessqualität. Varianten mit IO-Link-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Verkabelung, Diagnose im laufenden Betrieb bis auf die Feldebene und eine automatische Parametrierung.