Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Der Wechsel zur intelligenten Hydraulik

Wie man die Risiken des Sprunges ins IIoT reduziert

Manfred Münzl
10 September 2024 | 15:53 Uhr

Lesezeit: Minuten

Auf der Suche nach höheren Renditen durch gesteigerte Effizienz und Produktivität setzen Unternehmen nach und nach auf das industrielle Internet der Dinge (IIoT), auch im Bereich der Hydraulik. Doch was sind die Gründe für diesen Wandel?

Ein Hauptgrund ist die Senkung des Energieverbrauchs. Eine digitalisierte Hydraulik kann außerdem den Materialverschleiß verringern und die Menge des verbrauchten Öls reduzieren, wodurch die Systeme sauberer und umweltfreundlicher werden. Einige der bedeutendsten Vorteile liegen jedoch in der zustandsorientierten oder vorausschauenden Wartung zur Verringerung von Ausfallzeiten, die auf einer präzisen Zustandsüberwachung und -analyse beruht.

Mit intelligenten Sensoren wird eine Prozesstransparenz erreicht, die Analysemöglichkeiten bietet, von denen wir vor zwei Jahrzehnten nur träumen konnten. Hersteller und Betreiber können nun eine kontinuierliche Überwachung durchführen, um Echtzeitdaten zu sammeln und zu analysieren sowie Zustände zu diagnostizieren und zu visualisieren. Dies führt zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit.

Mit diesem Ansatz wird ein höheres Maß an Effizienz erreicht als mit der vorbeugenden Wartung, die zeit- (z. B. alle sechs Monate) oder nutzungsabhängig (z. B. nach einer bestimmten Anzahl von Zylinderhüben) durchgeführt wird. Die datengesteuerte Diagnose kann aus der Ferne durchgeführt werden. Bei weit entfernten oder schwer zugänglichen Systemen kann dies erhebliche Kosten einsparen und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen, da weniger Zeit auf Reisen verbracht werden muss, um Fehlfunktionen unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu diagnostizieren.

Aber gibt es einen einfachen Einstiegspunkt? Vielen bestehenden Anlagen fehlen die technischen Voraussetzungen für die Zustandsüberwachung. Die Nachrüstung von Anlagen scheitert oft am hohen Aufwand und den damit verbundenen Kosten für die permanente Überwachung relevanter Maschinen- und Prozessparameter.

Hier bietet das Balluff Condition Monitoring Toolkit (CMTK) eine neue und einfach zu implementierende Lösung:

  • Umfassende Nachrüstlösung für die Maschinen- und Prozessüberwachung

  • Hohe Flexibilität durch Anschluss von bis zu vier beliebigen IO-Link-Sensoren

  • Plug-and-Play-Inbetriebnahme des Systems und Visualisierung der Daten

  • Sensor-Setup-Assistent zur einfachen Konfiguration

  • Ausgabe von Warnmeldungen bei Überschreitung von einstellbaren Grenzwerten

  • Autonomes System mit Datenspeicherung - unabhängig von Cloud und Maschinensteuerung

  • Fernüberwachung von jedem Standort aus durch Netzwerkintegration

Das Toolkit besteht aus der Base Unit (Hardware) mit integrierter Software zur automatisierten Sammlung und Auswertung von Sensordaten. Zur Aufnahme dieser Sensordaten erhalten Sie bei Balluff verschiedenste IO-Link-Sensoren.

Und das alles mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit dem flexiblen CMTK erhalten Sie schnell einen tieferen Einblick in den Ist-Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen und können so Abweichungen und Probleme frühzeitig erkennen. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Hohe Anschaffungskosten ohne Mehrwert gehören der Vergangenheit an, denn der CMTK ist ein Komplettsystem ohne versteckte Kosten oder komplizierte Abo-Modelle.

Weitere Informationen und Support finden Sie hier 👇

Schlüsselwörter

  • CMTK
  • Condition Monitoring
  • IO-Link

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Manfred Münzl

Manfred Münzl

Seit über 30 Jahren in der industriellen Sensor- & Automatisierungstechnik tätig. 


5 Beiträge

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten