Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Was ist 2025 in der Automatisierung angesagt?

Drei wichtige Trends für den Automatisierungssektor

24 Februar 2025 | 14:41 Uhr

Lesezeit: Minuten

Mit Blick auf das Jahr 2025 entwickelt sich die Landschaft der Industrieautomation in rasantem Tempo weiter. Fachleute aus den Bereichen Elektrotechnik und Industrieautomation erleben bahnbrechende Fortschritte, die die Branche neu zu gestalten versprechen. In diesem Blog werden wir drei Schlüsseltrends untersuchen, die den Automatisierungssektor in diesem Jahr dominieren werden: Künstliche Intelligenz (KI), Dezentralisierung der Datenverarbeitung und der Aufstieg von digitalen Zwillingen und dem industriellen Metaverse.

Die KI-Revolution und vorausschauende Wartung

Künstliche Intelligenz (KI) ist zweifelsohne die transformativste Technologie in der Automatisierungsbranche. Laut der Gartner Generative AI 2024 Planning Survey ist KI die Technologie Nr. 1, von der CEOs glauben, dass sie ihre Branche in den nächsten drei Jahren am stärksten beeinflussen wird. Es wird erwartet, dass der Markt für KI-Technologien bis 2030 auf über 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen wird.

Der Hype um KI begann, als ChatGPT von OpenAI im Jahr 2022 in nur fünf Tagen 1 Million Nutzer erreichte. Dieser Meilenstein löste eine Welle von Investitionen in KI-Projekte in verschiedenen Branchen aus. Seitdem hat sich die wirtschaftliche Landschaft jedoch verändert, und die Unternehmen bevorzugen nun KI-Lösungen, die auf spezifische Probleme eingehen und einen greifbaren Wert schaffen.

Im Bereich der industriellen Automatisierung macht die KI erhebliche Fortschritte bei Bildverarbeitungsanwendungen und Zustandsüberwachung. Durch den Einsatz von KI kommen Unternehmen dem Ziel näher, Modelle für die vorausschauende Wartung zu entwickeln, die Anlagenausfälle vorhersehen können, bevor sie auftreten, und so Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren.


Dezentralisierung von Steuerungen und Cybersicherheit

Während KI im Mittelpunkt steht, ist ein weiterer wichtiger Trend im Jahr 2025 die Dezentralisierung der Datenverarbeitung. In traditionellen Automatisierungssystemen werden Sensordaten in erster Linie für die Maschinensteuerung verwendet. Sensoren erzeugen jedoch oft zusätzliche Daten, die für übergeordnete IT-Systeme wie SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oder MES (Manufacturing Execution Systems) wertvoll sein können.

Hierfür ist die IO-Link-Technologie bestens geeignet, denn sie standardisiert die Kommunikation mit den Sensoren und ermöglicht die nahtlose Weitergabe der Daten an verschiedene Systeme. Diese Dezentralisierung ermöglicht eine effizientere Datenverarbeitung und -analyse und damit eine bessere Entscheidungsfindung und Optimierung der industriellen Prozesse.

Je mehr Geräte mit dem Internet verbunden werden, desto wichtiger wird die Cyber-Resilienz. Die Gewährleistung der Sicherheit dezentraler Datenverarbeitungssysteme ist von entscheidender Bedeutung für den Schutz vor Cyber-Bedrohungen und die Aufrechterhaltung der Integrität des industriellen Betriebs.

Der Aufstieg der digitalen Zwillinge und das industrielle Metaversum

Die Konvergenz von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) treibt die Einführung von digitalen Zwillingen in der industriellen Automatisierung voran. Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder physischer Systeme, die es Herstellern ermöglichen, ihre Abläufe in Echtzeit zu simulieren, zu analysieren und zu optimieren.

Im Jahr 2025 werden wir bedeutende Innovationen im Zusammenhang mit folgenden Themen sehen digitalen Zwillingen. Diese virtuellen Modelle ermöglichen eine schnellere Inbetriebnahme und Neukonfiguration von Systemen sowie die Ermittlung von Engpässen und Ineffizienzen. Durch die Nutzung digitaler Zwillinge können die Hersteller eine größere Flexibilität und Agilität in ihrem Betrieb erreichen.

Mit Blick auf die Zukunft gewinnt das Konzept des industriellen Metaversums immer mehr an Bedeutung. Auch wenn es wie eine futuristische Idee klingen mag, gewinnt das industrielle Metaverse zunehmend an Bedeutung. Diese virtuelle Umgebung ermöglicht immersive Simulationen und Interaktionen, die es Ingenieuren und Betreibern ermöglichen, auf eine Art und Weise zusammenzuarbeiten und zu innovieren, die zuvor unvorstellbar war.


Fazit

Auf dem Weg ins Jahr 2025 steht die Automatisierungsbranche vor spannenden Entwicklungen. Künstliche Intelligenz, die Dezentralisierung der Datenverarbeitung, der Aufstieg digitaler Zwillinge und das industrielle Metaversum werden die Art und Weise, wie wir die industrielle Automatisierung angehen, revolutionieren. Indem sie mit diesen Trends Schritt halten, können Fachleute für Elektrotechnik und Industrieautomatisierung die Kraft dieser Technologien nutzen, um Innovationen voranzutreiben und eine höhere Effizienz in ihren Betrieben zu erreichen.


Mehr zum Thema

Schauen Sie sich unser "Meet our Expert"-Video an:

Hören Sie die neuste Folge unseres Podcasts "Automate Tomorrow":


Themen die Sie auch interessieren könnten:

Schlüsselwörter

  • Condition Monitoring
  • Digital Twins
  • Künstliche Intelligenz

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten