Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de Calidad

Automatización del control de calidad

Control de Calidad

El procesamiento de imágenes industrial es indispensable para una fabricación moderna y flexible. Garantiza la calidad del producto y permite procesos de fabricación eficientes hasta en lotes de una sola pieza.

Las soluciones de Balluff preparan el camino hacia una gama de aplicaciones versátiles y de alto rendimiento para el control de calidad automatizado. Las posibilidades de procesamiento de imágenes industriales que ofrece nuestra creciente cartera de productos son prácticamente ilimitadas, ya sea para inspecciones de calidad visual, tareas de identificación o posicionamiento. Y lo mejor de todo es que nuestros productos de procesamiento de imágenes son fáciles de configurar y de operar de forma intuitiva. Con nuestras soluciones de visión inteligente, usted puede mejorar de manera fiable la calidad de su producción.

Ejemplos de aplicación

(1) SmartCamera ofrece diversas inspecciones de calidad
Nuestra SmartCamera con buses de campo e IO-Link le ofrece una amplia gama de posibles aplicaciones. Se hace cargo de los controles de calidad visual de las piezas terminadas, incluida su producción. Por ejemplo, comprueba si el tamaño, la distancia, la posición y la orientación son correctos, o si las piezas están completas y sin fallas. Esto significa que usted puede descubrir y corregir errores de proceso al principio de cada paso de la producción, lo que se traduce en menos desperdicio y menores costos de seguimiento.


(2) Evite errores de forma fiable con sensores fotoeléctricos
No todas las inspecciones de calidad requieren sistemas inteligentes. El simple uso de sensores fotoeléctricos puede eliminar de manera fiable los errores de producción.

Por ejemplo, utilizar un sensor de color es una forma excelente de comprobar si un componente inspeccionado tiene el color correcto. Si es así, pasa automáticamente al siguiente paso de proceso. La prevención proactiva de defectos respalda a un proceso eficiente.


(3) Las SmartLights son una forma conveniente de visualizar el proceso.
El uso de la interfaz maestra IO-Link le permite monitorear el proceso directamente, sin la necesidad de un PLC. Todo lo que necesita es nuestra lámpara apilable IO-Link SmartLight que visualiza tendencias y secuencias. Según la escala de colores de su pantalla LED, obtiene una vista de lo que está sucediendo y siempre está actualizado sobre el proceso. Gracias a IO-Link, la instalación es rápida mediante plug-and-play. Y con IO-Link, SmartLight es rápido y fácil de configurar e incluso se puede cambiar sobre la marcha.

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?