Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Gestión de Activos

Garantice la disponibilidad de la máquina y el funcionamiento de la planta.

Gestión de Activos

La gestión eficiente de activos asegura una alta disponibilidad de la máquina y un equipo fiable con tiempos de paro mínimos. Los gastos de mantenimiento se reducen drásticamente al tiempo que aumenta la flexibilidad de la producción.

Las soluciones de gestión de activos de Balluff le proporcionan información fiable y siempre actualizada, utilizando sistemas RFID como tecnología clave. Por ejemplo, nuestras soluciones de gestión de herramientas eliminan los registros de herramientas que se guardan manualmente y que son propensos a errores. Además, nuestras versiones plug-and-play reequipables para la identificación de herramientas facilitan la utilización óptima de la herramienta. La tecnología RFID también garantiza una detección, emparejamiento y trazabilidad inequívocas de las piezas de trabajo producidas.

Nuestro sistema BIS M en HF de 13,56 MHz es un estándar establecido. Conozca nuestro portafolio fiable de soluciones para su gestión de activos.

Ejemplos de Aplicación

(1) Todos los datos de la herramienta siempre disponibles
Los sistemas BIS C RFID en LF o BIS M en HF de Balluff siempre proporcionan al controlador CNC en fresadoras y centros de mecanizado los datos de herramienta correctos. Los parámetros identificados y transmitidos de forma fiable forman la base para una gestión óptima de las herramientas. En lugar de registros de herramientas que se guardan manualmente y que son propensos a errores, los datos se registran continuamente al cargar y descargar la herramienta para que se pueda controlar el uso continuo de la misma. Las dimensiones reales de la herramienta se almacenan, por ejemplo, para que puedan leerse automáticamente en la tabla de herramientas del controlador CNC.


Aprovechamiento Óptimo de los Moldes
Mold-ID de Balluff proporciona mantenimiento basado en la condición de sus herramientas sin registros de herramientas engorrosos y propensos a errores. Mold-ID almacena todos los datos relevantes, como el número de dibujo, el número de disparos, el último mantenimiento o la vida útil, automáticamente en la herramienta de moldeo por inyección. Usted puede solicitar y revisar estos datos en cualquier momento. La incapacidad para planificar y la ausencia de disponibilidad resultante del manejo manual de herramientas son cosa del pasado. Mold-ID le permite hacer un uso óptimo de sus herramientas de moldeo por inyección.

La mejor parte: Mold-ID de Balluff permite que todas las máquinas se actualicen individualmente, sin el fabricante y sin importar la ubicación. Esto se debe a que Mold-ID es un sistema autónomo.

Temas relacionados

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?