Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Trazabilidad

Transparencia para la fábrica inteligente

Trazabilidad

La trazabilidad es cada vez más importante para una producción eficiente. La trazabilidad genera transparencia y es indispensable para la fábrica del futuro con procesos autocontrolados.

La trazabilidad significa registrar cada paso de una cadena de proceso para que se pueda rastrear. Esto se logra con RFID, que documenta automáticamente el historial de producción de todas las piezas de producción y todos los materiales y equipos utilizados aquí, incluido el tiempo, el lugar y el proceso. Tienes acceso en tiempo real a toda la información.

Esta transparencia permite procesos de producción ajustados, garantiza una alta calidad del producto y prepara el camino para los procesos de autocontrol. Con más de 30 años de experiencia en RFID, ofrecemos un amplio conocimiento para la implementación.

Ejemplo de aplicación

(1) Una sola unidad de procesador para LF, HF y UHF
Nuestra robusta unidad de procesador BIS V proporciona una transmisión de datos rápida, tiempos de ciclo cortos y una mayor seguridad de los datos en todas las aplicaciones. Esto le permite utilizar diferentes tecnologías RFID (LF, HF y UHF) al mismo tiempo en una sola unidad de procesador. Esta única unidad de procesador es todo lo que necesita para manejar cualquier aplicación. Independientemente de la industria en la que se encuentre, este equipo de alto rendimiento presenta una compatibilidad electromagnética perfecta y funciona con todos los sistemas de bus comunes en todo el mundo.


(2) Agrupe los datos del sensor y simplifique la estructura de la red
BIS V viene con cuatro puertos que se pueden configurar individualmente y operar simultáneamente con hasta cuatro cabezales de lectura / escritura. Además, puede conectar sensores y actuadores con capacidad IO-Link o un concentrador de sensores con hasta 16 sensores al puerto maestro IO-Link integrado. Ahora puede agrupar datos de sensores de la forma más sencilla posible en cualquier tecnología de red. Su estructura de red se vuelve más eficiente, mientras ahorra tiempo y dinero.

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?