Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Ciencia de la vida

Tecnología de sensores de precisión para aplicaciones médicas y de laboratorio

Ciencia de la vida

Las aplicaciones de las ciencias de la vida requieren una alta fiabilidad, carcasas pequeñas y tolerancias de medición mínimas. También debería ser posible integrar la tecnología de sensores de forma flexible en el sistema. Balluff le ofrece una gama completa de productos y soluciones de sistema adaptadas a las tareas individuales para la automatización de laboratorios, la tecnología médica y la logística hospitalaria.

Ya sean modificaciones de carcasas, sistemas modulares, carcasas integradas o tecnologías en carcasas especiales: Balluff es su socio para sus requisitos especiales. Póngase en contacto con nosotros y comente su petición.

Los productos enumerados aquí son "productos estándar" o "productos estándar modificados".
Cuando se utilicen estos productos como componentes de equipos médicos o de laboratorio, el fabricante de los equipos médicos o de laboratorio deberá comprobar y calificar la idoneidad de estos productos bajo su propia responsabilidad.
Antes de la construcción, la instalación y la puesta en marcha, tenga en cuenta la hoja de datos/las instrucciones de funcionamiento del producto.

Máquinas de montaje: Eficiente, productivo y de alta calidad

Hoy en día, se utilizan máquinas de montaje modernas y optimizadas para la aplicación para el montaje preciso y sin errores de componentes de tecnología médica. Con Balluff, usted puede implementar con éxito esa producción inteligente, smart manufacturing. Nuestros sensores y componentes de interfaz contribuyen de forma decisiva a que la fiabilidad de los procesos de montaje automatizados pueda optimizarse cada vez más y a que el montaje sea mejor y más rápido que el realizado por la mano del hombre.


Automatización de laboratorios: En el centro de sus procesos

Su objetivo es claro: tecnología de laboratorio automatizada para transportar y procesar muestras en espacios muy reducidos. En perfecta interacción entre la tecnología óptica y otros sensores, la electrónica miniaturizada y los componentes mecánicos de precisión. El progreso no puede detenerse en este campo clásico de la aplicación mecatrónica. Por ello, es aún más importante que Balluff le ofrezca soluciones óptimas para todos los campos de aplicación en la automatización de laboratorios. Tanto si desea detectar y seguir objetos como si se centra en la manipulación eficiente de líquidos, nuestros sensores le harán avanzar, como componentes importantes de la alimentación y extracción automatizada de muestras, así como de la dosificación de material de muestra o líquidos de análisis.


Dispositivos médicos: Innovar en interés de los pacientes

Los dispositivos médicos son costosos bienes de capital cuya fiabilidad y precisión deben garantizarse incluso después de años de uso. Los componentes de los sensores sin contacto y sin desgaste permiten que los equipos técnicos cumplan las elevadas exigencias de tiempo de uso y vida útil en el sector sanitario. Otro punto fuerte de Balluff también da sus frutos: Gracias al diseño miniaturizado, se pueden conseguir ventajas decisivas en el dimensionamiento del sistema global.


Logística hospitalaria: Simplemente operar con más eficiencia

A más tardar en el curso de la nueva normativa de la UE sobre productos sanitarios, usted, como hospital, debería pensar en la creciente digitalización de los procesos logísticos. Porque al decir adiós a la documentación manual, se puede aprovechar el potencial de reducción de costes a largo plazo y disminuir la influencia de la "fuente de errores humanos", especialmente en los procesos estandarizados. Con los escáneres ópticos de código de barras o de matriz de datos y los sistemas RFID, no sólo se garantiza la trazabilidad de los productos médicos, sino que también se optimizan los procesos y el uso de los instrumentos en la dirección del Hospital 4.0.

Utilización óptima de los equipos médicos

La central de esterilización, que lleva a cabo y documenta el ciclo completo de higiene del instrumental en el hospital, puede ser más eficiente con soluciones de identificación automatizadas. La RFID no sólo elimina la necesidad de flujos de trabajo manuales, que consumen mucho tiempo y son propensos a errores. Más bien, nuestro sistema permite una utilización óptima. Gracias a la documentación continua de todos los procesos en tiempo real entre la central de esterilización, el almacén y el quirófano, se puede hacer un seguimiento fiable de cada operación. Y con un identificador único, siempre sabrá dónde se está utilizando su inventario. Nuestros soportes de datos se fijan de forma higiénica y segura a los instrumentos, carros y bandejas de contenedores. Pero eso no es todo. Además de las soluciones RFID, Balluff también ofrece escáneres ópticos para capturar códigos de barras y códigos de matriz de datos.

Las características especiales

  • Equipo médico utilizado de forma óptima

  • Instrumentos inmediatamente a mano

  • Ciclo de higiene perfecto que aumenta la productividad

  • Almacenamiento eficiente que ahorra el almacenamiento múltiple de instrumentos y, por tanto, los costes

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?