Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Industria automovilística y proveedores

Le ofrecemos nuestros años de experiencia y cooperación competente

Industria automovilística y proveedores

Balluff significa soluciones de alta calidad en el campo de sensores, identificación, trabajo en red y software. La amplia gama, los profundos conocimientos en materia de desarrollo y los muchos años de experiencia en la industria automovilística, nos han convertido en uno de los proveedores de soluciones líder no solo para el sector de la construcción de vehículos sino para todos los sectores auxiliares.

Desde el primer conformado, pasando por soldadura, pintura, forja y fundición hasta el montaje final – Nosotros conocemos cada una de estas áreas hasta el último detalle. Nosotros le facilitamos un control de calidad fiable y nos encargamos de que sea un proceso impecable - Durante la producción e incluso más allá de la fabricación y del montaje. Al mismo tiempo garantizamos también que cada producto fabricado externamente se encuentre disponible con alta calidad en el momento oportuno en el lugar oportuno. De este modo ayudamos a sus suministros justo a tiempo.

Donde sea que usted esté produciendo, podrá confiar en nuestra cooperación porque estamos in situ en cualquier parte del mundo. Y nuestros sensores, sistemas, técnica de redes y conexión están homologados a nivel internacional.

Interior del automóvil: Entrega a tiempo garantizada

El interior de un vehículo del mañana estará fuertemente influenciado y cambiado por las nuevas megatendencias de movilidad: La electromovilidad está creando una nueva libertad de construcción y diseño en el interior de los vehículos. Y si prevalece la conducción autónoma, se abrirán otras formas de uso para los ocupantes, ya que no habrá necesidad de dirigir el coche. El interior se transforma así en un espacio de experiencia - y puede convertirse en una característica distintiva de los fabricantes de automóviles. Se están diseñando nuevos conceptos de asientos y las superficies inteligentes y los conceptos innovadores de la cabina se están afianzando gradualmente.

No importa cómo estas tendencias cambien sus instalaciones de producción - Balluff le apoya en la producción orientada al futuro con productos sostenibles. Como socio de larga data de la industria automotriz, ofrecemos soluciones de sensores, identificación y redes de alta calidad y software para sus plantas. Además, se beneficia de nuestra amplia experiencia, que ha sido probada en la práctica en todas las áreas de la automoción. Simplemente confíe en nuestra experiencia para satisfacer las altas expectativas de sus clientes finales en cuanto a calidad, fiabilidad de los procesos y eficiencia y para garantizar una entrega sin problemas justo a tiempo.


Motor y transmisión

El motor y transmisión determinan lo bueno y fiable que será el vehículo, ya que es en el sistema de propulsión donde se genera la potencia del vehículo. Es por ello que es muy importante mantener la calidad en esta fase de producción, hecho que podemos ayudarle a conseguir gracias a la amplia experiencia de Balluff. Nuestros productos han ayudado en líneas de todo el mundo a la producción del motor, de los sistemas de transmisión de potencia, caja de cambios, ejes y la unidad de control en muchas configuraciones diferentes de tren de potencia.


Fundición

Las cargas térmicas de larga duración, las máximas temperaturas que se alcanzan durante periodos cortos, los choques y las vibraciones pueden provocar una reducción significativa del rendimiento o incluso una avería total de los sensores en fundiciones y forjas.

Balluff ofrece sensores concebidos especialmente para altas temperaturas, además de accesorios termorresistentes especiales. Nuestros productos disponen de verificación HALT y tienen una vida útil especialmente larga, lo que nos permite suministrar unas soluciones duraderas y estables.

Estos sensores minimizan la necesidad de piezas de repuesto, acortan los tiempos de parada y reducen notablemente sus costes.


Taller de prensas

La producción en la planta de prensas es un trabajo a medida e implica elevadas exigencias en lo que a instalaciones y logística se refiere. Partiendo de bobinas con un peso de varias toneladas, se cortan a medida las pletinas de chapa que se conforman en enormes líneas de prensas mediante procesos con un alto grado de automatización para fabricar piezas de carrocería. Los diferentes espesores de chapa permiten fabricar marcos laterales, capotas, puertas y mucho más.

Las soluciones de sensores de Balluff han sido concebidas para condiciones de producción extremadamente exigentes. Permiten garantizar el posicionamiento exacto, el control, así como la identificación fiable del utillaje de estampación y piezas. Nuestros productos pueden utilizarse a nivel global, ya que se han probado con éxito en diferentes plantas de prensas de todo el mundo.


Construcción de carrocerías

Actualmente es imposible imaginarse la construcción de carrocerías sin robots industriales. Estos robots realizan las tareas de soldadura, remachado y pegado de los diferentes componentes las 24 horas del día para ensamblar las carrocerías brutas autoportantes. Todo ello con total precisión, máxima repetibilidad y absoluta fiabilidad.

Absolutamente fiables son también las soluciones especialmente robustas de Balluff. Perfectamente adaptadas a la construcción de carrocerías, son insensibles a salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura, campos magnéticos y altas temperaturas.


Líneas de pintura

La línea de pintura requiere perfección y precisión, más que cualquier otra estación. La pintura es decisiva para el aspecto exterior del vehículo, además de servir para protegerlo y conservar su valor.

No obstante, más importante es que usted pueda desarrollar las diferentes operaciones en armonía y garantizando una alta calidad. Nuestras soluciones permiten perfeccionar estas tareas. Como nuestros sensores son altamente resistentes a temperaturas y a sustancias químicas, los robots pueden aplicar las cinco capas funcionales con la ayuda de las campanas de rotación a alta velocidad.


Montaje final

Para controlar con absoluta seguridad los complejos procesos del montaje final, ofrecemos tecnologías de productos y configuraciones adecuadas, por ejemplo, para el control exacto de partes en movimiento guardar registro de los procesos o la identificación fiable.

Suministramos soluciones de alta calidad que adaptamos perfectamente a sus exigencias especiales, tales como procesos para distintos equipamientos o diferentes motorizaciones de los vehículos. Esto le proporciona un sistema de clasificación fiable y garantiza procesos seguros en la provisión de las partes individuales. Así, por ejemplo, las carrocerías pintadas pueden completarse con las piezas necesarias en la cantidad y el tipo correctos. Nuestra tecnología puede ayudarle a cumplir los pedidos de sus clientes.

Industria de neumáticos

Alta seguridad del proceso en cada paso
Más información

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure welding resistant sensors
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?