Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Generación de energía

Seguir siendo económico hoy y mañana

Generación de energía

La industria energética tiene que hacer frente al cambio climático, al desarrollo demográfico y a la limitada disponibilidad de combustibles fósiles. Estas condiciones marco requieren soluciones nuevas e innovadoras. Ya sean parques eólicos en alta mar o plantas de energía solar en el desierto: la distribución de la generación de energía a través de un gran número de sistemas individuales y la influencia directa de factores ambientales extremos plantean grandes exigencias a la calidad de los componentes utilizados.

Balluff contribuye de forma significativa a todos los sectores energéticos: Usted recibe soluciones fiables para la extracción de petróleo y gas, para la generación de energía convencional, así como para las energías renovables viento, sol y agua. Cada componente individual convence por su robustez y calidad.

Con nosotros, se beneficiará de una red mundial de asesoramiento técnico, ventas, servicio posventa y suministro de piezas de repuesto. Además, colaboramos con fabricantes de plantas y proveedores de subsistemas. Esto le garantiza soluciones óptimas.

Energía eólica: Centrales eléctricas de alta tecnología y alto rendimiento

Las turbinas eólicas modernas ofrecen un grado de eficiencia extraordinariamente alto. Por ejemplo, las turbinas actuales producen alrededor de 20 veces más electricidad que las turbinas de hace 20 años, y a menor coste. Sin embargo, los parques eólicos representan grandes inversiones que exigen una alta disponibilidad. Esto sólo puede lograrse si todos los componentes son extremadamente fiables y funcionan a prueba de fallos. Para ello, Balluff colabora desde hace tiempo con los principales fabricantes. Le ofrecemos conocimientos técnicos específicos del sector y le garantizamos la máxima calidad, tanto para los sistemas on-shore como off-shore.


Plantas de energía solar: El sol suministra muchas veces la energía necesaria

Las centrales termosolares tienen una potencia de 100 megavatios o más. Para generar esta energía, varios miles de espejos deben estar alineados con precisión y seguir permanentemente al sol. Para ello se necesitan sensores especialmente precisos que además puedan soportar condiciones ambientales extremas, por ejemplo en regiones desérticas. Hemos desarrollado sistemas de medición con los que podrá registrar estos movimientos de forma fiable y aplicar sistemas eficaces.


Energía hidroeléctrica: Indispensable en la combinación de energías renovables

La energía hidroeléctrica es indispensable en la combinación de energías renovables de hoy en día y todavía tiene un gran potencial sin explotar. Se necesitan sistemas de control fiables y extremadamente precisos para controlar con seguridad las enormes fuerzas del agua.

Balluff le apoya con soluciones de alta precisión compuestas por sensores y sistemas de medición de desplazamiento.


Centrales eléctricas convencionales: Siguen siendo importantes proveedores de energía

Los procesos de combustión eficientes y respetuosos con el medio ambiente en las centrales eléctricas convencionales requieren turbinas y generadores controlados con gran precisión, por ejemplo, en las centrales de carga máxima. Al mismo tiempo, hay que aumentar continuamente la eficiencia y garantizar la disponibilidad.

Por ello, sus exigencias en materia de tecnología son, con razón, muy elevadas. Con las soluciones extremadamente precisas de Balluff, podrá cumplirlas sin problemas. Porque hemos diseñado nuestra tecnología para estas aplicaciones.


Extracción de petróleo y gas: Mantener la competitividad con los combustibles fósiles

El petróleo y el gas siguen contribuyendo de forma decisiva al suministro de energía. Sin embargo, otras tecnologías están entrando ahora en la conciencia pública y política. Por ejemplo, los procesos "power-to-X", en los que se pueden producir gases o combustibles sintéticos a partir de energía renovable mediante la electrólisis del hidrógeno y las fases posteriores del proceso (metanización). Estos combustibles pueden utilizarse cuando se requiere una alta densidad energética. Para ello, siguen siendo necesarios los componentes probados de la ingeniería de plantas (por ejemplo, válvulas y compresores).

Balluff le apoya con una tecnología de sensores robusta, precisa y de bajo mantenimiento. La protección contra explosiones, con numerosas homologaciones internacionales, es evidente.


Nuestros puntos fuertes: Alta precisión y competencia comunicativa

En Balluff, usted recibe conceptos innovadores para implementar de forma óptima sus requisitos individuales para la generación de energía. Para ello, le ofrecemos una amplia y versátil gama de soluciones. Por ejemplo, a través de sensores inductivos resistentes a la alta presión, sistemas de medición de posición con protección contra explosiones o tecnología redundante de alta fiabilidad que puede integrarse fácilmente en el cilindro hidráulico. Además, hemos probado los componentes individuales durante el desarrollo, para que usted se beneficie de su resistencia y durabilidad particularmente altas: en el viento y las olas, bajo la fuerte luz del sol y también en atmósferas potencialmente explosivas.

Nuestras soluciones funcionan con una conexión altamente fiable y una sofisticada tecnología de red que cumple con los estrictos requisitos de la industria energética sin concesiones. De este modo, se refuerza la fiabilidad de su planta y de la tecnología de control. Y con IO-Link, se beneficiará de la experiencia en comunicación que también le permitirá cumplir con los requisitos futuros. Porque con IO-Link, usted crea una infraestructura para manejar con seguridad el creciente volumen de datos. Puede extraer información adicional de los datos y utilizarla para un proceso rápido y flexible. De este modo, también se posiciona de forma óptima para el futuro.

Regulación y control: todo bajo control: Cada componente individual hace su contribución

Quien habla de seguridad contra fallos en la tecnología de instalaciones y controles suele pensar primero en la calidad de los componentes principales. Sin embargo, a menudo son los actores menos notorios en el fondo los responsables de las interrupciones o incluso de los fracasos. En primer lugar, la fuente de alimentación, con efectos sobre todos los componentes del sistema. Pero los cables y las conexiones eléctricas también desempeñan un papel importante.

Transmiten las señales de los sensores e informan de la posición, la ubicación, la presión y otros parámetros al sistema de control. Balluff le ofrece una calidad fiable. Le ayudamos a que su sistema funcione de forma fiable.

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?