Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Automatización robótica: precisión y eficacia con sensores robóticos

Sensores, tecnología de redes y soluciones de trazabilidad para optimizar los procesos de producción

Automatización robótica: precisión y eficacia con nuestros sensores robóticos

La automatización de robots y la producción requieren alta precisión, velocidad y flexibilidad. Balluff apoya estos requisitos con sensores y componentes que mejoran la fiabilidad y la eficiencia de la automatización. Diseñadas para fabricantes, constructores de maquinaria e integradores de sistemas, nuestras tecnologías permiten un funcionamiento más fluido en sectores como la automoción, la fabricación de baterías, el embalaje y la electrónica.

Balluff le ayuda a conseguir la máxima eficiencia operativa para sus aplicaciones robóticas proporcionándole sensores robustos para aplicaciones de soldadura y salas limpias, soluciones de red para optimizar el flujo de datos, lectores de códigos y RFID para la trazabilidad de la fabricación y sensores de monitorización de estado para el mantenimiento predictivo.

Además de aumentar la eficacia y mejorar la calidad del producto, nuestros productos permiten aplicaciones robóticas precisas y flexibles, como cambios de herramienta rápidos y sin errores en brazos robóticos, posicionamiento exacto de piezas de trabajo y movimientos y seguimiento precisos de robots móviles y sistemas transportadores.

Ejemplos de aplicaciones en automatización robótica

Descubra ejemplos prácticos de cómo podemos ayudarle a resolver sus retos específicos en la automatización de robots.

Automatización eficiente de robots con IO-Link

Con nuestra gama BNI, puede optimizar la conectividad y mejorar los movimientos de los brazos robóticos. Al mismo tiempo, reducirá los costes de cableado y minimizará el consumo de energía.

Posicionamiento dinámico con encóderes magnéticos

Garantice una respuesta precisa a los movimientos del robot con los encóderes magnéticos BML. Esto permite un posicionamiento preciso incluso a alta velocidad.

Identificación y seguimiento automáticos con RFID

Los sistemas RFID BIS registran palés y piezas en procesos automatizados. Garantizan una calidad constante en toda la producción mediante un seguimiento preciso y una identificación única.

Identificación fiable de piezas con IdentSensors

Los IdentSensors BVS permiten la identificación precisa de piezas y el escaneado exacto de códigos. Esto garantiza un procesamiento sin errores de los productos semiacabados en la cadena de producción.

Supervisión del estado de componentes críticos

Los sensores de monitorización de estado BCM detectan vibraciones, temperatura, humedad y presión ambiental y proporcionan datos detallados para optimizar la eficiencia de los procesos robotizados.

Transmisión fiable de señales en campos de interferencias eléctricas

Garantice una transmisión de señales fiable durante la soldadura robotizada con una arquitectura de sistema distribuido que utiliza bloques de red BNI para garantizar una comunicación sin interferencias.

Sustitución rápida de sensores con sensores IO-Link

Garantice un funcionamiento ininterrumpido con una sustitución de sensores rápida y sin errores. Reduzca el tiempo de inactividad y simplifique el mantenimiento con la tecnología IO-Link para obtener la máxima eficacia.

Desbloquee la eficiencia y la precisión en la manipulación robótica de materiales

Nuestra visualización en 3D muestra cómo la tecnología de automatización hace que la manipulación robótica de materiales sea más segura, eficiente y sin errores. Desde sensores de control de estado, bloques de red, RFID, SmartLights, sensores fotoeléctricos para la detección de objetos hasta acopladores inductivos que eliminan el desgaste de las conexiones eléctricas.

1

Vista general

Vista general

1

Aquí puede ver cómo los componentes Balluff trabajan juntos en la práctica para permitir un flujo de material suave y preciso en aplicaciones robóticas de pick-and-place.

Haga clic en un elemento para obtener información detallada.

2

Etiquetas RFID UHF

Etiquetas RFID UHF

2

Las etiquetas RFID UHF BIS U para 860 a 960 MHz le ofrecen una amplia gama de soportes de datos UHF para una gran variedad de aplicaciones.

Por ejemplo, pueden utilizarse para montaje directo en metal, herramientas de etiquetado, aplicaciones de alta temperatura y soluciones desechables como etiquetas UHF autoadhesivas.

3

Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF

Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF

3

Nuestros cabezales de lectura/escritura son escalables y permiten un diseño flexible y la realización de sus tareas de identificación, por ejemplo, en líneas transportadoras, puertas o sistemas de almacenamiento.

Están disponibles en distintas versiones para diferentes gamas y aplicaciones.

La gama depende de la combinación de cabezal de lectura/escritura o antena y soporte de datos utilizado, así como de la configuración de la unidad de evaluación.

4

Unidades de evaluación UHF

Unidades de evaluación UHF

4

Nuestra unidad de evaluación BIS V independiente de la frecuencia simplifica su almacenamiento. Se puede utilizar de forma flexible y permite el funcionamiento mixto de todas las familias de productos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).

Hasta cuatro cabezales de lectura/escritura pueden funcionar simultáneamente por unidad de evaluación BIS V. También es compatible con todos los protocolos de red industriales comunes y estandarizados a nivel mundial para su uso en todo tipo de aplicaciones industriales.

5

SmartLight

SmartLight

5

El LED SmartLight, equipado con una interfaz IO-Link, indica estados importantes o críticos como el estado de la máquina, el nivel de llenado, la temperatura o la posición del dispositivo con un espectro flexible de LED multicolores.

Todos los colores pueden definirse individualmente y señalizan estados importantes o críticos de la máquina. En la escala de colores se pueden leer fácilmente las tendencias, progresiones y tendencias de las variables físicas.

6

Módulos de red

Módulos de red

6

Desarrollada para la conexión sin fisuras de sensores y actuadores, la nueva generación de módulos de red de Balluff ofrece funciones versátiles de parametrización y diagnóstico a través de una pantalla integrada, LED y servidor web. Son aptos para IIoT y admiten REST API y MQTT.

Tres clases de maestros IO-Link - Entry, Standard y Advanced - le permiten elegir el nivel de rendimiento adecuado para sus necesidades. Hay versiones multiprotocolo disponibles en todas las clases, compatibles con las redes Ethernet industriales más comunes. Las carcasas de metal, plástico y para entornos de lavado permiten su uso en cualquier entorno industrial.

Además, la robusta carcasa totalmente metálica puede soportar cargas excepcionales. Para usted, esto significa que se beneficiará de un potente rendimiento en todos los ámbitos.

7

Módulo E/S seguro

Módulo E/S seguro

7

El módulo E/S seguro de Balluff conecta la automatización y la técnica de seguridad a través de IO-Link. Con Safety over IO-Link obtendrá lo mejor de ambos mundos.

La integración de la técnica de seguridad industrial nunca ha sido tan sencilla. Conecte casi todos los dispositivos de seguridad con cables M12 estandarizados y económicos, mientras que la parametrización central a través del controlador simplifica el proceso.

La información relevante para la seguridad se transmite directamente al sistema de control a través del maestro. El uso de Profisafe a través de Profinet garantiza una comunicación segura con el sistema de control.

8

Módulos de E/S

Módulos de E/S

8

Los módulos de E/S de Balluff conectan sensores y actuadores binarios y analógicos al nivel de control a través del protocolo IO-Link.

El uso de nuestros módulos permite reducir considerablemente el número de cables. Además, nuestros módulos de E/S ofrecen funciones adicionales para el preprocesamiento de señales y posibilidades de diagnóstico ampliadas. Diferentes diseños y tecnologías de conexión abren soluciones para una amplia gama de requisitos, incluso en entornos extremos.

9

Acopladores inductivos

Acopladores inductivos

9

El cableado fijo de sensores y actuadores tiene sus desventajas: En automatización, los cables, contactos y conectores suelen estar expuestos a grandes cargas, lo que puede provocar fatiga y roturas, con los consiguientes costosos tiempos de inactividad de la máquina.

Nuestros acopladores inductivos resuelven este problema transmitiendo datos y energía sin contacto a través de un entrehierro, evitando así el desgaste mecánico.

Esto aumenta la disponibilidad del sistema, acorta los tiempos de ciclo y aumenta la flexibilidad del proceso. Además, las unidades se pueden separar rápidamente, son fáciles de manejar y no requieren mantenimiento, por lo que son ideales para adaptarse rápidamente a nuevos requisitos.

10

Sensores optoelectrónicos

Sensores optoelectrónicos

10

Los sensores optoelectrónicos de Balluff detectan de forma fiable la presencia y la posición de objetos. También controlan la forma, el color, la distancia o el grosor de forma fiable y con gran precisión. En comparación con los detectores de proximidad con tecnología inductiva o capacitiva, disponen de un rango de detección significativamente mayor.

Balluff le ofrece una amplia gama de productos. Puede obtener sensores en todos los tipos de luz, desde luz roja hasta infrarrojos y tecnología láser. Sensores con diferentes alcances, con y sin supresión de fondo y en muchos diseños diferentes. Minisensores, sensores de color, bandas luminosas y escáneres de contraste para aplicaciones especiales completan nuestra oferta. Con Balluff no sólo se beneficiará de la máxima fiabilidad, sino también de la máxima flexibilidad.

11

Condition Monitoring

Condition Monitoring

11

Los sensores de Condition Monitoring de Balluff registran diferentes magnitudes físicas, como vibraciones, temperatura, humedad y presión ambiental, las procesan y transmiten los datos necesarios a un sistema superior a través de IO-Link.

Gracias al protocolo estandarizado IO-Link, los sensores pueden parametrizarse cómodamente y la evaluación en el sensor puede adaptarse individualmente a la aplicación.

Gracias a la configuración flexible de los datos de proceso, pueden configurarse libremente y transmitirse cíclicamente hasta cinco datos medidos o preprocesados.

De este modo, nuestros sensores de monitorización de estado contribuyen de forma significativa al funcionamiento eficaz y sin problemas de cualquier instalación y aumentan notablemente la eficacia del sistema en su conjunto.

Al elegir Balluff, usted se asocia con un líder en tecnología de automatización industrial que se compromete a optimizar sus aplicaciones y máquinas robóticas y a impulsar la productividad y la innovación en su empresa.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

Productos enfocados a aplicaciones robóticas

Sensores y componentes especializados diseñados para superar los retos únicos de la automatización robótica. Desde la digitalización del flujo de datos con IO-Link hasta los sensores de supervisión de estado, nuestros productos le ayudan a aumentar su OEE (eficacia general de los equipos) y a garantizar la calidad de la producción.


Folleto industrial sobre automatización robótica

Profundice en las aplicaciones robóticas en las que nuestros sensores y componentes pueden ayudarle a sacar el máximo partido de sus procesos, ya sea integrador de sistemas, operador de planta, fabricante de robots o proveedor de herramientas de fin de brazo.

  • Células robotizadas y redes

  • Herramientas de fin de brazo

  • Posicionamiento

  • Integridad de procesos

  • Manipulación

  • Soldadura

  • Robots móviles y sistemas de transporte


Sensores robóticos: la clave para una automatización robótica eficaz

Nuestros sensores son cruciales para la automatización, ya que mejoran la percepción, la capacidad de respuesta y la precisión de los procesos robóticos. Estos sensores pueden detectar condiciones ambientales como posición, presión, temperatura y movimiento en tiempo real y transmitir los datos directamente a los sistemas de control. En la automatización robótica, los sensores permiten la navegación precisa de los robots móviles, el posicionamiento exacto de las piezas de trabajo y el cambio rápido y seguro de herramientas en los brazos robóticos.

Al integrar perfectamente los sensores en las soluciones de automatización, las empresas pueden aumentar la eficacia y flexibilidad de sus procesos, minimizar los tiempos de inactividad y garantizar una mayor calidad de los productos. Los sensores robóticos no sólo son fundamentales para la optimización de los sistemas existentes, sino también un motor de innovación en la automatización industrial.

Descubra los sectores en los que nuestros componentes para automatización robótica ocupan un lugar central

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestros expertos en automatización robótica.

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?