- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Tecnología de sensores y automatización para un trabajo eficaz del metal
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
- Automatización intralogística
- Automatización robótica: precisión y eficacia con sensores robóticos
- Automatización en la industria de semiconductores
- Componentes neumáticos e hidráulicos
Componentes neumáticos e hidráulicos
Máxima eficacia y fiabilidad con tecnologías avanzadas de sensores y redes
Balluff ofrece componentes de última generación para hidráulica y neumática que permiten una integración perfecta de tecnologías avanzadas de sensores y monitorización en sus sistemas de potencia de fluidos. Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la eficiencia, garantizar la precisión y minimizar el tiempo de inactividad en una variedad de aplicaciones.
Descubra soluciones innovadoras para sistemas hidráulicos y neumáticos que se adaptan a sus necesidades.
Ofrecemos diversas tecnologías para controlar el desplazamiento y la posición, así como la presión, la temperatura, el caudal y el nivel. Esta amplia gama proporciona al usuario tanto datos de proceso como de servicio.
Tanto si opta por soluciones convencionales como si desea realizar aplicaciones aptas para IIoT, Balluff le ofrece asistencia de socios basada en las necesidades de un único proveedor.
Otros puntos focales para áreas de aplicación individuales

Desde sistemas hidráulicos hasta soluciones de accionamiento digitales
Los sensores y actuadores con IO-Link son ya un estándar en la tecnología de automatización. Sin embargo, el protocolo estandarizado IO-Link (IEC 61131-9) también ofrece ventajas significativas en la tecnología de fluidos cuando se trata de la planificación de proyectos, la puesta en marcha y la supervisión de los componentes y el estado del sistema:
Análisis y documentación en la nube
Supervisión y visualización de los datos recopilados
Eje autónomo a nivel de campo
Detección de flujos de fluidos con el monitor de flujo térmico BFF
Medición de la temperatura con los sensores de temperatura BFT
Parametrización de válvulas mediante IO-Link
Supervisión de la presión con nuestros sensores de presión (BSP)
Detección continua de nivel con BTL: sensores de posición magnetostrictivos y lineales
Supervisión de nivel mediante detección de valor límite con los sensores capacitivos de Balluff (BCS)

Supervisión de unidades hidráulicas
Una potente bomba hidráulica o un compresor y el motor eléctrico asociado son el corazón de muchos sistemas de producción. Con el Condition Monitoring Toolkit dispondrá de un sistema integrado para registrar y analizar los datos de estado de sus máquinas. Nuestro kit de herramientas analiza las variables físicas de su unidad hidráulica y le informa de forma fiable y en una fase temprana de cualquier desviación significativa para que pueda tomar medidas.

Protección contra explosiones
Los componentes de tecnología de fluidos también se utilizan en zonas peligrosas peligrosas. Algunos ejemplos son la supervisión de cilindros hidráulicos o neumáticos, la supervisión de válvulas controladas hidráulica y neumáticamente y la detección del nivel de aceite o de llenado.
Balluff ofrece una gama de sensores y transmisores con las certificaciones regionales correspondientes.
Nuestra gama de productos
Tecnología de sensores
Tecnología de redes
Monitorización de estado
¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros
Vídeos
-
Detección de posición en el rango micrométrico - Sensores de posicionamiento Balluff
-
Balluff BTL - La nueva generación de sistemas de posicionamiento magnetostrictivos
-
Tecnología de fluidos
-
Interconexión industrial con IO-Link - Inteligente, sencilla y con garantía de futuro
-
Soluciones de Condition Monitoring de Balluff
-
Cables, conectores y sistemas de montaje - Todo lo que necesita
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment