Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de niveles de llenado en recipientes no magnéticos con sistemas de posición magnetostrictivos

Control de niveles de llenado en recipientes no magnéticos con sistemas de posición magnetostrictivos

Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con forma de varilla se pueden utilizar para la verificación de nivel de llenado sin contacto en recipientes de materiales no magnético como vidrio, acero inoxidable o plástico. La pared de recipiente puede presentar un grosor de hasta 8 mm. Para el propio control, un anillo magnético integrado en la boya marca el nivel. El sistema de medición detecta la posición de la boya desde su posición fuera del recipiente y transmite una señal para la evaluación. De este modo es posible detectar de forma fiable alturas de llenado desde unos pocos milímetros hasta 6 metros.

Características

  • Control sin contacto
  • Se puede reequipar
  • Adecuado para zonas sujetas a peligro de explosión Hay disponibles versiones con homologación ATEX
  • Múltiples interfaces
  • Montaje sencillo en tubos de derivación para la detección continua del nivel de llenado
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?