Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento con sensores de presión hidrostáticos

Detección del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento con sensores de presión hidrostáticos

Nuestros sensores de presión hidrostáticos son ideales para la detección continua del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento. Realizan las mediciones de forma rápida y exacta, su montaje es sencillo y se pueden utilizar incluso en caso de altas exigencias higiénicas. Puede monitorizar la presión hidrostática con la misma fiabilidad si posiciona el sensor a poca distancia del depósito.

Características

  • Carcasa de acero inoxidable en IP69K, conformidad FDA
  • Disponibilidad con tecnología IO-Link
  • Conexión de proceso apta para el proceso de higiene
  • Rango de presión a partir de 50 mbar
  • Alta linealidad
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?