Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Sonda de nivel de llenado BTL para el cumplimiento de los máximos estándares de higiene

Sonda de nivel de llenado BTL para el cumplimiento de los máximos estándares de higiene

Las severas condiciones en la industria alimentaria no suponen ningún problema para nuestra sonda de nivel de llenado BTL-SF. En aplicaciones en las que la máxima higiene es esencial, ha mostrado muchas veces su idoneidad ya que cumple los máximos estándares de higiene internacionales. De este modo puede distribuir sus instalaciones en todo el mundo. La sonda de nivel de llenado mide con absoluta precisión en un rango de pocos micrómetros y proporciona la máxima precisión de llenado.

Características

  • Calidad con homologación internacional (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • Estándares de higiene asegurados y larga vida útil gracias al 100 % de acero fino
  • Instalación sin necesidad de ajuste
  • Montaje flexible gracias a interfaces estandarizadas
  • Neutralidad frente a todos los medios líquidos, robusto contra espuma
  • CIP (Clean-in-Place o limpieza in situ): Limpieza sencilla, incluso en estado montado
  • SIP (Sterilization-in-Place o esterilización in situ): Aptitud para temperaturas de proceso de hasta 130 °C
  • Disponibilidad de señal ascendente y descendente
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?