Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Sensores ultrasónicos – Resistentes a sustancias químicas, sin contacto y precisos incluso en caso de sobrepresión

Sensores ultrasónicos – Resistentes a sustancias químicas, sin contacto y precisos incluso en caso de sobrepresión

Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 de Balluff son resistentes a sustancias químicas y miden los niveles de llenado con máxima precisión y sin contacto. Todo ello tanto con presión normal como también en depósitos y recipientes con una sobrepresión de hasta 6 bar. El montaje a prueba de escape bajo presión en un depósito se realiza de forma muy sencilla con una brida roscada de 1". Ventaja adicional: Gracias a la combinación de salida de conmutación y salida analógica, pueden llevarse a cabo al mismo tiempo una medición de nivel de llenado y una protección contra derrame.

Características

  • Membrana de PTFE para la protección contra medios agresivos
  • Medición sin contacto
  • Distancia de detección en funcionamiento de 1,3 m, distancia de detección límite de 5 m
  • Un empleo en recipientes o depósitos con mezclador-agitador a llenar desde arriba gracias al filtro de software
  • Carcasa de acero inoxidable de alta calidad para el empleo en la industria alimentaria
  • Conexión de proceso G1
  • Salida de conmutación y salida analógica en un sensor o variante con 2 salidas de conmutación PNP
  • Ajuste muy sencillo a través del display digital
  • Grado de protección IP67
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?