Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección de grandes zonas con la cabeza del sensor capacitiva

Detección de grandes zonas con la cabeza del sensor capacitiva

Nuestra cabeza del sensor capacitiva autoadhesiva es ideal para la detección continua del nivel de llenado sin contacto en paredes exteriores de recipientes o tubos a través de una gran zona de captación. La cabeza del sensor es flexible y se puede cortar individualmente a medida a la longitud deseada. Gracias a la superficie adhesiva que lleva integrada, puede aplicarse muy fácilmente a las paredes del recipiente sin necesidad de ningún accesorio adicional. Los amplificadores disponibles por separado permiten detectar constantemente los niveles de llenado tanto de forma analógica como mediante IO-Link. Esto le permite detectar inmediatamente un exceso de valor mínimo o máximo con un sensor. Al mismo tiempo, puede usar el sensor para medir el nivel en toda la zona.

Características

  • Medición continua
  • Sin contacto
  • Recorte a medida (mín. 108 mm)
  • Gran zona de captación de hasta 850 mm
  • Superficie de sensor flexible
  • Múltiples posibilidades de ajuste, a través de amplificadores confort analógicos o IO-Link
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?