Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection fiable de la présence de cellules dans l'assemblage de batteries

Capteur photoélectrique BOS pour une détection précise et une automatisation sans faille

Dans l'assemblage de batteries, en particulier lors de la fabrication de modules selon la technologie "Cell-to-Pack", la détection précise de la présence de cellules de batterie individuelles est décisive pour un processus d'assemblage automatisé et sans problème. Nos capteurs photoélectriques BOS détectent de manière fiable la présence de cellules, indépendamment de la surface, de la couleur ou du matériau des cellules. Cela garantit une grande sécurité de processus et une grande efficacité dans les lignes de production robotisées.

Les particularités

  • Différentes portées disponibles pour différentes exigences de montage
  • Détection précise des objets, même en cas d'arrière-plan très proche
  • Indépendant de la surface, de la couleur ou du matériau des cellules, d'où une utilisation polyvalente
  • Distance de détection pratiquement constante, même avec différents degrés de réflexion

Produits recommandés pour le montage sur batterie

BOS02AR

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée

BOS01JK

Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos détecteurs photoélectriques cubiques

BOS027R

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière

BOS028T

Barrières unidirectionnelles surélevées avec différents types de lumière pour le montage dans des trous

BOS02AR

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée

Série
R090K
Dimensions
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0...20 m
Raccordement
Connecteur, M8x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
PBT
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOS01JK

Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos détecteurs photoélectriques cubiques

Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 260 mm
Taille du spot lumineux
0.2 x 0.3 mm dans le point de focalisation
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
20...300 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
PBT
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BOS027R

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière

Special characteristics
Washdown
Série
21M
Dimensions
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Type de lumière
Lumière rouge
Portée
0...20 m
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre
Zinc moulé sous pression
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Plus de détails sur le produit
BOS028T

Barrières unidirectionnelles surélevées avec différents types de lumière pour le montage dans des trous

Série
R81K
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Type de lumière
Infrarouge
Portée
0.3...20 m
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
PMMA
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Fourniture
Bride de fixation
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le montage de modules et d'emballages

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?