Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesurer, contrôler et réguler

Acheminer correctement les fluides de processus

À l'exemple de l'alimentation en huile d'un vérin hydraulique

Avec l'IO-Link et de simple câbles standard non blindés, vous garantissez l'acheminement correct des fluides de processus. Vous n'avez besoin à cette fin que d'un unique module IO-Link Master pour recueillir et transmettre les données. Ainsi, vous n'utilisez qu'une seule adresse de bus pour le circuit de commande complet du module Master.

Par exemple, pour l'alimentation en huile d'un vérin hydraulique, vous pouvez mesurer, contrôler et réguler de manière entièrement automatique tous les composants concernés – capteurs de pression, de température et de débit, régulateur variable, vanne de commande et le vérin hydraulique lui-même, et garantir ainsi l'alimentation optimale en huile.

Les capteurs mesurent le débit, la température et la pression de l'huile. Ces données sont transmises continuellement via le module Master au régulateur variable, qui les compare avec la valeur de consigne, ordonne si nécessaire un réajustage et renvoie une information au module Master.

Ce concept rend possible une commande correcte du vérin hydraulique via la vanne de commande. Cette information est également transmise par le module Master au système de commande, lequel génère les commandes de réglage pour le vérin hydraulique et les servovannes. Via le module Master, ces commandes sont transmises à leur tour au système local. Avec une particularité : Vous pouvez utiliser pour le circuit de commande complet des câbles à 3/4 fils non blindés.

Mesurer, contrôler et réguler
1. Profinet, module IO-Link Master 4× 2. Câble Profinet, M12 → M12, blindé 3. Câble d'alimentation, 7/8", 4 fils 4. Capteur de pression IO-Link 5. Capteur de déplacement Profinet BTL7, longueur max. 7620 mm 6. Convertisseur analogique IO-Link, entrée 0...10 V DC 7. Convertisseur analogique IO-Link, sortie 0...10 V DC 8. Répartiteur de capteurs M12, analogique 0...10 V DC, numérique 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 10. Câble de raccordement, M12 → M12, blindé, 4 fils 11. Aimant pour capteur de déplacement 12. Câble d'alimentation, M12, 4 fils

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?