Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Signalisation

Diagnostic continu des états de fonctionnement

Possibilité de réglage sans transformation mécanique

Lorsqu'un déroulement de la production doit être visualisé directement sur la ligne de fabrication, la colonne de signalisation SmartLight est la solution idéale. La SmartLight représente les progressions et les tendances, si bien que vous êtes en mesure de contrôler de façon ininterrompue les différents stades. Ceci optimise les temps de cycle et permet de déceler à temps les goulots d'étranglement ou de prévoir les tâches de maintenance.

Un autre point particulièrement intéressant : Les différents modes – mode défilant, mode segment et mode niveau – sont réglables sans transformation mécanique. Par l'intermédiaire du système de commande, vous choisissez entre le mode défilant et le dégradé de couleurs, ou l'affichage de jusqu'à cinq segments couleur.

Tout aussi important à savoir : La SmartLight peut être modernisée très simplement.

Signalisation
1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. SmartLight IO-Link, 5 segments et klaxon 5. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 6. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 400 mm 7. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?