Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Suivi de données

Transparence maximale pour le processus optimal

Garantir la qualité

Grâce à la combinaison intelligente de la technologie RFID et des capteurs avec l'IO-Link, vous résolvez votre tâche d'identification et traitez en même temps les signaux de manière économique.

À des fins d'assurance de la qualité, les systèmes RFID enregistrent le déroulement complet de la production et le rendent traçable en temps réel. Toutes le s données sont documentées directement sur la pièce ou sur la palette, quelles que soient les conditions ambiantes, les distances de lecture/écriture et les technologies (basse fréquence – BF, haute fréquence – HF, ultra-haute fréquence – UHF).

Selon la quantité de données et la vitesse, nous vous proposons différents appareils à cette fin : Unités d'exploitation BIS V pour le traitement rapide de grandes quantités de données – et si vous souhaitez utiliser simultanément des têtes de lecture/écriture BF, HF et UHF supplémentaires, étant donné que l'unité BIS V traite simultanément toutes les technologies RFID.

Pour les tâches d'identification standard, un module IO-Link Master convient pour intégrer des unités d'E/S ou des capteurs / actionneurs compatibles IO-Link. Ainsi, par exemple, chaque étape de production individuelle peut être représentée à l'aide de la colonne de signalisation SmartLight.

Suivi de données
1. Profinet, module IO-Link Master 8× 2. Câble Profinet, M12 → RJ45, blindé 3. Câble Profinet, M12 → M12, blindé 4. Câble d'alimentation, 7/8", 4 fils 5. Système RFID industriel, unité d'exploitation Profinet 4×, module IO-Link Master 1× 6. Système RFID industriel, tête de lecture/écriture 7. Système RFID industriel, support de données 8. Répartiteur de capteurs M12 (métal), 16 E/S, configurable 9. SmartLight IO-Link, 3 segments 10. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 11. Câble de raccordement RFID, M12 → M14, blindé, 4 fils

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?