Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A dugattyú helyzetének mérése a blokkhenger falán keresztül

A dugattyú helyzetének mérése a blokkhenger falán keresztül

A BMP érintésmentes és kopásmentes mágneses pozíciómérő rendszerrel a nemmágneses blokkhengerek is IIoT-kompatibilis meghajtó rendszerré alakíthatók. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal folyamatosan méri a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Az IO-Link segítségével pedig korszerű paraméterező és diagnosztikai alkalmazásokhoz csatlakoztatható. A technológiai adatokon kívül további információk is nyerhetők az eszköz állapotáról, mint például az üzemi hőmérséklet vagy az aktuális környezeti körülmények.

Jellemzők

  • rugalmasság a moduláris koncepció révén: többféle hengerhez is használható, a 32 és 256 mm közötti teljes lökettartományban
  • Ipar 4.0 megfelelőség: Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
  • egyszerű szerelés

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné