Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A pneumatikus hajtástechnika IIoT-képessé válik

A pneumatikus hajtástechnika IIoT-képessé válik

IIoT-kompatibilis pneumatikus meghajtó rendszer. IO-Linkkel ellátott BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerünkkel, amely szinte minden hengertípushoz használható, és kevés helyet foglal el. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal méri a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Az IO-Link interfész kiterjesztett paraméterezési lehetőségeket és átfogó diagnosztikai adatokat biztosít. További információk is nyerhetők az eszköz állapotáról, az üzemi hőmérsékletről vagy az aktuális környezeti körülményekről.

Jellemzők

  • rugalmasság a moduláris koncepció révén: többféle hengerhez is használható, a 32 és 256 mm közötti teljes lökettartományban
  • megbízható eredmények: fokozott mértékű linearitás és ismétlési pontosság
  • Ipar 4.0 megfelelőség: Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné