Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Adatátvitel

Adatátvitel a csomagolóiparban

VÉGSŐ CSOMAGOLÁSI FOLYAMATOK

A gyártósor végén található csomagolási rendszerekben, mint például szállítópályákon, raklapozó és fóliázó berendezésekben a vezérlési architektúra kulcsfontosságú a stabil működés, a bővíthetőség, továbbá a magas rendelkezésre állás biztosítása végett. Ezek a rendszerek számos decentralizált érzékelőt és működtetőt integrálnak, miközben folyamatos terhelés mellett is megbízhatóan kell működniük.

Az IO-Link alapú vezérlési architektúra az egész rendszerben egységes, digitális kommunikációs felületet biztosít. Az egyszerűsített kábelezés, a központi paraméterkezelés és a folyamatos diagnosztika lehetővé teszi a moduláris gépkialakítást, valamint az előre kiszámítható teljesítményt. Ennek eredményeként egyszerűbb a skálázható rendszerintegráció, csökken az állásidő, illetve növekszik a berendezések rendelkezésre állása.

Legfontosabb előnyök

  • Egyszerűsített telepítés nagy távolságokon
    Az IO-Link a szabványosított kábelezés és a decentralizált IO-hub alkalmazásával jelentősen csökkenti a bonyolult pont-pont kábelezés szükségességét, így a kiterjedt végcsomagoló rendszerek tervezése és telepítése lényegesen egyszerűbbé válik.

  • Gyors üzembe helyezés és eszközcsere
    Az érzékelők és a működtetők központilag paraméterezhetők, valamint manuális beállítások nélkül cserélhetők, ami minimálisra csökkenti az állásidőt karbantartási munkák vagy rendszermódosítások során.

  • Skálázható architektúra a berendezések bővítéséhez
    Az IO-Link lehetővé teszi a szállítópályák, a raklapok és további állomások moduláris bővítését anélkül, hogy áttervezné a vezérlési koncepciót vagy növelné a rendszer összetettségét.

  • Továbbfejlesztett diagnosztika és nagyobb átláthatóság
    Az eszközök állapot- és a diagnosztikai adatainak folyamatos elérhetősége támogatja a hibák korai felismerését, a gyorsabb hibaelhárítást és a prediktív karbantartási stratégiákat.

  • Magasabb rendelkezésre állás és jobb OEE a gyártósor végén
    A kevesebb kábelezési hiba, a gyorsabb helyreállítási idő és az adatvezérelt üzemeltetés közvetlenül javítják a berendezés rendelkezésre állását, az átbocsátási teljesítményt, valamint a rendszer hosszú távú megbízhatóságát.

BNI00KH

Többprotokollos hálózati modulok

BNI00L1

Többprotokollos hálózati modulok

BNI00L3

Többprotokollos hálózati modulok

BIC0087

Induktív csatolók

BIC0086

Induktív csatolók

BNI00KH

Többprotokollos hálózati modulok

Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
4 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
16 A
Összegáram UA, aktor
16 A
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Méret
68 x 38.3 x 226.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
IO-Link verzió
1.1.4
Safety Hub Support
igen
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
M4x6 csavar
BNI00L1

Többprotokollos hálózati modulok

Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
0.25 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
8x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Méret
68 x 38.3 x 226.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
IO-Link verzió
1.1.4
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
M4x6 csavar
BNI00L3

Többprotokollos hálózati modulok

Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
16 A
Összegáram UA, aktor
16 A
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Méret
68 x 38.3 x 226.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
IO-Link verzió
1.1.4
Safety Hub Support
igen
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
M4x6 csavar
BIC0087

Induktív csatolók

Funkció
IO-Link
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
1.5 A
Maximális kimeneti áramerősség
2.2 A
Ház anyaga
nemesacél, -
Méret
Ø 30 x 85 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additív ciklusidő
0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
SIO mód
nem
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
BIC0086

Induktív csatolók

Funkció
IO-Link
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
nemesacél, -
Méret
Ø 30 x 85 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnosztikai csatorna: COM2 (38,4 kbaud)
Additív ciklusidő
0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 2 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 1 bájt
SIO mód
nem
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné