Az anyagtekercsek dőlésének figyelése szárítási és bevonási folyamatokban
Dőlésérzékelők a feszítés és az anyagadagolás pontos szabályozásához
Az elektródanyagok szárítási és bevonási folyamatai során az anyagtekercsek és a gépalkatrészek dőlésének pontos megfigyelése kulcsfontosságú az egyenletes bevonatminőség biztosítása érdekében. A Balluff BSI kapacitív dőlésérzékelői megbízhatóan mérik a karok dőlését, amelyek az elektródfóliák feszítését szabályozzák, valamint a tartó- és szállítószalagok dőlését, amelyek az egyenletes anyagadagolást biztosítják a bevonó- és szárítórendszerekben. A 0,1°-os magas mérési pontosságnak és akár 360°-os mérési tartománynak köszönhetően az érzékelők még a legkisebb dőléseltéréseket is érzékelik. Az adatokat közvetlenül továbbítják a gépvezérlő rendszerhez, amely elvégzi a szükséges korrekciókat az anyag elmozdulásának vagy az egyenetlen bevonatok elkerülése érdekében. Kapacitív, érintésmentes mérési elvük miatt az érzékelők kopásmentesek, és különösen alkalmasak poros, nedves vagy erős vibrációval járó környezetekben való használatra, az IP67 védettségi osztályuknak köszönhetően.
Különleges jellemzők
- Kapacitív mérési elv a megbízható és érintésmentes dőlésérzékeléshez, alkalmas a fóliafeszítés és a szállítószalagok igazításának figyelésére
- Magas, 0,1°-os pontosság és akár 360°-os mérési tartomány, ideális különböző gépalkatrészeken való használatra
- Robusztus kialakítás IP67 védettségi osztállyal, poros, nedves vagy erősen vibráló környezetben történő alkalmazáshoz
- Közvetlen dőlésmérés további szerkezetek nélkül, egyszerű integrálás meglévő rendszerekbe
Ajánlott termékek a pontos dőlési szög szabályozásához
1-tengelyes és 2-tengelyes kocka alakú dőlésérzékelők egy vagy két mérési tengellyel
- Mérési elv
- MEMS-alapú mérőrendszer
- mérőtengelyek
- 1
- mérési tartomány
- -90...90°
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Interfész
- Analóg, áram: 4…20 mA
- felbontás
- ≤ 0,01°
- Pontosság
- ±0.2°
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1
- Ház anyaga
- műanyag
- Környezeti hőmérséklet
- -40...80 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - kiegészítő szöveg
- 360°-os központosítás függőleges helyzetben lehetséges
1-tengelyes és 2-tengelyes kocka alakú dőlésérzékelők folyadékalapú mérési tengellyel
- Mérési elv
- Folyadék alapú mérőrendszer
- mérőtengelyek
- 1
- mérési tartomány
- -45...45°
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Interfész
- Analóg, áram: 4…20 mA
- felbontás
- ≤ 0,01°
- Pontosság
- ±0,1% FS min. 0,1°
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1
- Ház anyaga
- alumínium
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
Négyzet alakú és kompakt kialakítású dőlésérzékelő
- Mérési elv
- MEMS-alapú mérőrendszer
- mérőtengelyek
- 1
- mérési tartomány
- -45...45°
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Interfész
- Analóg, áram: 4…20 mA
- felbontás
- ≤ 0,09°
- Pontosság
- ±1.0°
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1
- Ház anyaga
- műanyag
- Környezeti hőmérséklet
- -40...80 °C
- Védettség
-
IP67
IP69 - Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE - kiegészítő szöveg
- 360°-os központosítás függőleges helyzetben lehetséges
Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel
- Méret
- 79 x 127 x 139 mm
- kivitel
- DIN-sín
- Rögzítés
- tartósín-szerelés
- Ház anyaga
- alumínium
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- Kapocsléc
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- Kapocsléc
- Bemeneti feszültség
- 115/230 V AC automatikus kiválasztás, 1 fázisú
- DC névleges kimeneti feszültség
- 24 V
- Névleges kimeneti áramerősség
- 20 A
- Max. kimeneti teljesítmény
- 720 W
- Maximális kimeneti áramerősség
-
30 A max. 4 s-ra
1x/min. - Védettség
- IP20
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus - Környezeti hőmérséklet
- -25...60 °C
További alkalmazási példák a bevonási és szárítási területen
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry