Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Elszívóventilátorok állapotának figyelése

Állapotfigyelő eszközkészlet - Condition Monitoring Toolkit (CMTK)

A bevonás után a réz- és alumíniumfóliák szárítási folyamaton mennek keresztül, ahol a ventilátor állapota kulcsfontosságú. A termikus folyamatok újraindítása hosszú előmelegítési időt igényel, így a leállás drága és csökkenti a teljes eszközhatékonyságot (OEE). A Condition Monitoring Toolkit (CMTK), amely egy alapegységből, integrált szoftverből, négy IO-Link érzékelő csatlakoztatására alkalmas interfészekből és IO-Link master vagy hub csatlakozási lehetőségéből áll, hatékony megoldást kínál. A rendszer nemcsak a ventilátor állapotát ellenőrzi (például vibráció vagy hőmérséklet alapján), hanem közvetetten figyeli a szervizajtók megfelelő állapotát is.

Különleges funkciók

  • Standardizált utólagos megoldás gép- és folyamatfigyeléshez
  • Nagy rugalmasság: Akár négy, tetszés szerint választható IO-Link érzékelő csatlakoztatása
  • Plug-and-play üzembe helyezés: Egyszerű rendszerbeállítás és adatvizualizáció
  • Riasztások kiadása: Állítható határértékek túllépése esetén figyelmeztető üzenetek generálása
  • Önálló rendszer: Adattárolás, amely független a felhőtől és a gépvezérlő rendszertől
  • Távoli megfigyelés: Hálózati integráción keresztül bárhonnan elérhető

Ajánlott termékek a megbízható állapotfelügyelethez

BCM0002

Relatív páratartalom és környezeti nyomás figyelése

BCM0003

Rezgéselemzés az idő- és frekvenciatartományban

BCM0001

Rezgéselemzés és érintkezési hőmérséklet-figyelés

BAV002N

Szenzorok és szoftverek gépek és rendszerek állapotfigyeléséhez

BCM0002

Relatív páratartalom és környezeti nyomás figyelése

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Relatív páratartalom, mérési tartomány
5...95 %RH
Környezeti nyomás, mérési tartomány
300…1100 hPa
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonfilccel
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BCM0003

Rezgéselemzés az idő- és frekvenciatartományban

Funkció
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1.3
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Stainless steel 1.4404 (316L)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0001

Rezgéselemzés és érintkezési hőmérséklet-figyelés

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BAV002N

Szenzorok és szoftverek gépek és rendszerek állapotfigyeléséhez

Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm

További alkalmazási példák a bevonási és szárítási területen

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné