Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ipari robotok rendkívül dinamikus forgása és elfordulása

BML mágnesesen kódolt szögmérő rendszerek

Az ipari robotok dinamikusan forognak és forgathatók

Valós idejű működés magas pozicionálási pontossággal, valamint kompakt kialakítással – ezek az előnyök teszik a mágnesesen kódolt szöghelyzet-érzékelő rendszereket ideálissá nyomatékmotorok pozíció-visszacsatolásához.

Jellemzők

  • Hosszú rendelkezésre állás a gyors beállítási időnek köszönhetően: nincs holtjáték vagy hiszterézis
  • Rendkívüli dinamika: nagy ciklusfrekvencia, fokozott termelékenység
  • Integrálható és energiatakarékos: keskeny kialakítás, alacsony tömeg
  • Nagy teljesítménysűrűség: nincs szükség hajtóműre, így helytakarékos

Ajánlott termékek precíz robotpozicionáláshoz

BML0906

Abszolút lineáris helyzetérzékelő

BML085M

Inkrementális lineáris helyzetérzékelő

BML0906

Abszolút lineáris helyzetérzékelő

Méret
16 x 18.6 x 54 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
IO-Link 1.1
mérési tartomány
8190 mm
felbontás
1 µm
Olvasási távolság
0.01...1.3 mm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP67
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
bináris
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
WEEE
BML085M

Inkrementális lineáris helyzetérzékelő

Méret
12 x 13.1 x 35 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Ház anyaga
alumínium
Interfész
Digitális A/B (RS422)
felbontás
1 µm
Olvasási távolság
0.01...1.8 mm
referenciajel
referenciajel nélkül
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP67
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
WEEE

További alkalmazási példák a robotikában

További témák

Downloads

  • Industry brochure drive technology
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné