Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Gyors érzékelőcsere és üzembe helyezés

IO-Link érzékelők

Gyors érzékelőcsere és gyors üzembe helyezés

Az IO-Link lehetővé teszi az érzékelők gyors, hibamentes cseréjét és az üzembe helyezést. Amikor egy IO-Link érzékelőt lecserélnek, a master vagy a vezérlő automatikusan áttölti a korábban használt paramétereket az új érzékelőre, így jelentősen csökkenthető az állásidő. Emellett az üzembe helyezés, a formátumváltás vagy a receptúraváltás központilag, a vezérlő funkcióblokkjaival végezhető el. Ez időt takarít meg, és minimalizálja a hibalehetőségeket. További előny, hogy az IO-Link eszközök nem cserélhetők fel véletlenül, mivel azonosításuk automatikusan megtörténik az IO-Link kapcsolaton keresztül.

Különleges funkciók

  • Gyors, egyszerű és költséghatékony telepítés három- vagy négyeres, ipari szabványú kábelekkel
  • Folyamat-, esemény- és szervizadatok gyűjtése
  • A master vagy a vezérlő képes az érzékelő paramétereinek tárolására és visszatöltésére csere esetén
  • Állapotfigyelő funkciók kiválasztott érzékelőkben

Ajánlott termékek a gyors érzékelőcseréhez

BNI00K4

Profinet hálózati modul PPS házzal

BNI007Z

IO-Link érzékelő-/aktuátor hub PA házzal

BNI0046

IO-Link érzékelő-/aktuátor hub

BNI00EN

Hálózati modul Profinet-hez

BNI00HA

Hálózati modul EtherCAT-hez

BNI00K4

Profinet hálózati modul PPS házzal

Interfész
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 5--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya, 5--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Ház anyaga
műanyag
Méret
68 x 42.9 x 226 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1.3
Safety Hub Support
igen
BNI007Z

IO-Link érzékelő-/aktuátor hub PA házzal

Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Bővítőport
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
kapcsolási áramerősség
16x 350 mA
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
PA, átlátszó
Méret
50 x 30.8 x 115 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3.5 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt
BNI0046

IO-Link érzékelő-/aktuátor hub

Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 5--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Bővítőport
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
kapcsolási áramerősség
16x 2 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 32.4 x 181.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
6.2 ms
BE folyamatadatok
8 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt
BNI00EN

Hálózati modul Profinet-hez

Interfész
Profinet
Interface IIoT
REST API
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
4 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
16 A
Összegáram UA, aktor
16 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 31.7 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1
Safety Hub Support
igen
BNI00HA

Hálózati modul EtherCAT-hez

Interfész
EtherCAT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 5--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya, 5--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 37.9 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1

További alkalmazási példák a robotikában

További témák

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné