Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Biztonság befogószerkezetekhez

Biztonság befogószerkezetekhez

Galvanikusan leválasztott érzékelő-/aktorhubjaink gondoskodnak a munkadarab-befogó pneumatikus befogószerkezetének biztonságáról. Ezek a biztonsági alkalmazásokhoz készült IO-Link modulok akár PLd/SIL2 alkalmazásokat is lehetővé tesznek, és hasonlóképp alkalmasak a piacon kapható bináris érzékelők és aktorok csatlakoztatására.

Jellemzők

  • akár PLd/SIL2 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
  • csekély fenntartási költségek meghibásodás esetén az általános diagnosztikának és az egyszerű eszközcserének köszönhetően
  • költségtakarékos az egységes M12-es csatlakozókábeleknek köszönhetően
  • csökkentett állásidők a távkarbantartásnak köszönhetően
  • modulok takaríthatók meg a gépfunkciók csoportosíthatósága és standardizálhatósága révén

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné