IO-Link modulok biztonsági alkalmazásokhoz
Biztonsági I / O modulok

Elérhető:
5 -féle változat
A biztonsági alkalmazásokhoz készült IO-Link moduljaink akár PLd/SIL2 alkalmazásokat is lehetővé tesznek, és ugyanilyen mértékben alkalmasak a piacon kapható bináris érzékelők és aktorok csatlakoztatására. Az univerzálisan használható M12 standard vezetékeknek köszönhetően Ön időt és pénzt takarít meg, optimalizálhatja a gép kialakítását, egyszerűsítheti az üzembe helyezést és jelentősen jobb áttekinthetőséget érhet el. Ezenkívül egy modulba csoportosíthatja a gépfunkciókat és/vagy géptartományokat, és így optimalizálhatja a gép strukturális áttekinthetőségét.
A biztonsági alkalmazásokhoz készült IO-Link modulok távkarbantartásához az ismert IO-Link diagnosztikai eszközök használhatók, és ha javításra van szükség, egyszerűen kicserélhetők. Ez azért jó, mert így az állásidők a minimumra csökkenthetők. A terepi alkalmasságuknak köszönhetően a kapcsolószekrényen kívül is lehetséges a készülékek telepítése. Akár mostoha körülmények között is, mint pl. a por, szennyeződések, olajok, víz, emulziók, mechanikai igénybevételek és még sok egyéb.
A jellemzők
- akár PLd/SIL2 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
- csekély fenntartási költségek meghibásodás esetén az általános diagnosztikának és az egyszerű eszközcserének köszönhetően
- költségtakarékos az egységes M12-es csatlakozókábelek révén
- csökkentett állásidők a távkarbantartásnak köszönhetően
- modulok takaríthatók meg a gépfunkciók csoportosíthatósága és standardizálhatósága révén
5 találat
Megrendelés kódja | Ár | Dugaszolási helyek csatlakoztatása | Digitális kimenetek | Digitális bemenetek | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
103443 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
115437 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
103885 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
116806 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
152910 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x PNP | 8x PNP, 3-as típus | IO-Link 1.1 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.