Intelligens, kommunikatív, és vezeték nélküli
IO-Link vezeték nélküli BNI-vel
Vezeték nélküli rendszerünk lényegében egy központi egységből (master), egy elosztóból (hub) és egy hídmodulból (bridge) áll. A vezeték nélküli master nem kábelen keresztül kapja az adatokat, mint az általában szokásos, hanem rádióhullám által – hídról vagy hubról – jut hozzá az érzékelők adataihoz. Ez jelentős előnyöket kínál a vezetékes rendszerekhez képest: egyszerűbb tervezés és telepítés, nagyobb rugalmasság a kialakításban és mobilitásban, valamint nincs kopás vagy elhasználódás a csatlakozókon vagy kábeleken. Emellett meglévő rendszerek utólagos korszerűsítését is egyszerűbbé teszi.
Különleges jellemzők
- Egyszerű konfigurálás a beépített webszerveren keresztül
- 2,4...2,483 GHz frekvenciatartomány – világszerte engedély nélkül használható
- Gyors és megbízható (5 ms késleltetés, 10⁻⁹ hibaarány)
- Könnyen bővíthető, skálázható további eszközök integrálásával (akár 40 eszközig)