Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Megbízhatóan azonosítsa a bélyegzőszerszámokat az akkumulátorgyártásban

UHF RFID rendszer BIS – Automatikus szerszám-validáció és folyamatbiztonság

Az anód és a katód pontos lyukasztási folyamatához fontos, hogy a használt szerszámokat használat előtt megbízhatóan azonosítsák. BIS V UHF RFID rendszerünkkel biztosíthatja, hogy mindig a megfelelő szerszámot használja az adott termékváltozathoz. A rendszer lehetővé teszi a lyukasztószerszámok automatikus érvényesítését és ellenőrzését több mint egy méteres tartományban. Az UHF kiértékelő egység támogatja az IO-Link-képes csatlakozásokat is, hogy perifériás érzékelőket és működtetőket integrálhasson, és így hatékonyan vezérelhesse a teljes folyamatot.

Különleges jellemzők

  • Az értékelő egységek kompatibilisek a leggyakoribb hálózati protokollokkal, így egyszerű integrációt tesznek lehetővé meglévő rendszerekbe.
  • IO-Link interfész lehetővé teszi perifériás érzékelők és működtetők csatlakoztatását és monitorozását, kiterjesztve a folyamatvezérlési lehetőségeket.
  • Több mint egy méteres hatótávolság biztosítja a szerszámok megbízható azonosítását, és rugalmas telepítést tesz lehetővé még nagyobb távolságok esetén is.

Ajánlott termékek a szerszámok megbízható azonosításához

BIS015Z

UHF olvasó/író fejek integrált processzor egységgel (860...960 MHz)

BIS013U

Többfrekvenciás kiértékelő egységek

BNI00AJ

IO-Link érzékelő/működtető hub

BIS016H

UHF adathordozók szerszámok azonosításához

BIS015Z

UHF olvasó/író fejek integrált processzor egységgel (860...960 MHz)

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
Méret
130 x 50.5 x 130 mm
antenna alakja
Patch
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
Interfész
RS485 (csak BIS V csatlakozással)
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
-20...55 °C
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BIS013U

Többfrekvenciás kiértékelő egységek

termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
Profinet: I/O (IRT)
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC SELV/PELV
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP65, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
BNI00AJ

IO-Link érzékelő/működtető hub

Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Analóg bemenetek
8x Analóg, feszültség/analóg, áramerősség/analóg, hőmérséklet (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J típusú hőelem/K típusú hőelem)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Összegáram US, érzékelő
4 A
Összegáram UA, aktor
4 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 31.8 x 181.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
55 ms
BE folyamatadatok
22 bájt
KI folyamatadatok
1 bájt
BIS016H

UHF adathordozók szerszámok azonosításához

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
850…960 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
Méret
23 x 1 x 100 mm
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
128 Bit
EPC-memória, olvasás/írás
496 Bit
TID-memória, csak olvasható
96 Bit
antenna alakja
dipólus
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
Tárolási hőmérséklet
-40...85 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
PET
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE

További alkalmazási példák a vágási és lyukasztási területen

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné