Vágási folyamatok optimalizálása és nyomon követése
Vezérlés, továbbá folyamatfelügyelet IO-Link master és érzékelő segítségével
Az akkumulátorgyártás során a vágás kulcsfontosságú lépés, amely során a felesleges anyagot precízen eltávolítják, hogy az elektródák elérjék a kívánt formát. A vágást követően egy vákuumszárítási folyamat következik, amely eltávolítja az elektródák maradék nedvességét. Az IO-Link és IO-Link master rendszerekkel minden releváns paraméter központilag figyelhető és vezérelhető. Az IO-Link master lehetővé teszi számos érzékelő és aktuator elem csatlakoztatását, amelyek valós időben küldenek adatokat a gépvezérlő rendszerhez. Ez javítja a szerszámkopás, a hőmérséklet és a nyomás felügyeletét a vágás és szárítás során, biztosítja a gyártás minőségét, továbbá csökkenti a nem tervezett leállásokat.
- Minden folyamatparaméter központi vezérlése és felügyelete IO-Link master segítségével
- Rugalmas alkalmazkodás és egyszerű paraméterezés IO-Linken keresztül
- Valós idejű diagnosztika az eltérések korai észlelésére
- Csökkentett kábelezési igény a szabványosított csatlakozásoknak köszönhetően
Ajánlott termékek a hatékony vágási folyamatokhoz
Hálózati modulok Profinethez PPS házzal
- Interfész
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- műanyag
- Méret
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- igen
IO-Link érzékelő/aktuator hub PA házzal
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- PA, átlátszó
- Méret
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.5 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
IO-Link érzékelő/aktuator hub
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 6.2 ms
- BE folyamatadatok
- 8 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Hálózati modulok Profinethez
- Interfész
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
- Safety Hub Support
- igen
Hálózati modulok EtherCAT-hez
- Interfész
- EtherCAT
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
További alkalmazási példák a vágási és lyukasztási folyamatokban
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry