Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Folyamatos lyukasztószerszám-helyzetmérés a bevágási folyamat során

BTL magnetostrikciós pozíciómérő rendszerei a maximális pontosság és a folyamat megbízhatósága érdekében

Az akkumulátorgyártásban a bevágási folyamat során, ahol az elektródákat precízen lyukasztják ki, elengedhetetlen a szerszám pozíciójának pontos felügyelete a termékek minőségének biztosítása érdekében. A Balluff BTL magnetostrikciós pozícióérzékelői megbízható megoldást kínálnak erre. Lehetővé teszik a folyamatos és kopásmentes pozíciómérést, és két kivitelben érhetők el: rúd- és profilváltozatban. Ez a rugalmasság megkönnyíti a gép adott térbeli körülményeihez és követelményeihez való alkalmazkodást, valamint biztosítja a gyors és egyszerű telepítést.

Különleges jellemzők

  • Kompakt kialakítás a könnyű integráció érdekében szűk beépítési helyeken
  • Analóg és IO-Link interfésszel elérhető, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a meglévő rendszerekbe
  • Gyors paraméterezés és alkalmazkodás a különböző folyamatkövetelményekhez IO-Link segítségével
  • Folyamatos állapotfigyelés, például hőmérséklet és élettartam követése a korai hibafelismerés érdekében
  • Több pozíció és sebesség egyidejű mérése a szerszámok átfogó ellenőrzéséhez
  • Robusztus, hermetikusan zárt IP67-es alumíniumház, amely védelmet biztosít zord környezeti körülmények között
  • Érintésmentes működés, amely elkerüli a mechanikai kopást, növeli az élettartamot és csökkenti a karbantartási költségeket

Ajánlott termékek a precíz szerszám-pozicionáláshoz

További alkalmazási példák a vágási és lyukasztási területen

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné